AZ 17-11ZK
AZ 17-11ZK
Typebenaming van het product: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | Kabelwartels M16 |
2243 | Frontale kabeluitgang |
2243-1 | Kabeluitgang aan de achterkant |
ST | Stekker M12, 4-polig |
(4) | |
1637 | vergulde contacten |
(5) | |
5M | Kabellengte 5 m |
6M | Kabellengte 6 m |
- kabelwartels M16
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- kleine bouwvorm
- Universele codering
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- 8 bedieningsvlakken
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 17-11ZK |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101121960 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661049670 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
85 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Aantal kabeldoorvoeren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 schakelingen |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Arrêteerkracht |
5 N |
gedwongen verbrekingsweg |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
M 16 x 1,5 |
aansluitwijze |
Snijklemtechniek |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
30 mm |
Hoogte van de sensor |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +85 °C |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Schakelfrequentie |
2.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. sleufafsluitstrip Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De snijklemtechniek maakt een gemakkelijke aansluiting van flexibele kabels zonder gebruik van adereindhulzen mogelijk. |
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
Contactschema
Montagevoorbeeld
ID: kaz17m02
Table of Contents
- 1 Over dit document
- 1.1 Functie
- 1.2 Doelgroep van de bedieningshandleiding: gemachtigd personeel
- 1.3 Gebruikte symbolen
- 1.4 Correct gebruik
- 1.5 Algemene veiligheidsinstructies
- 2 Productbeschrijving
- 2.1 Typenschlüssel
- 2.2 Speciale versies
- 2.3 Bestemming en gebruik
- 2.4 Waarschuwing voor foutief gebruik
- 2.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid
- 2.6 Technische gegevens
- 3 Montage
- 3.1 Algemene montage-instructies
- 3.2 Afmetingen
- 3.3 Montage van de bediensleutel
- 4 Elektrische aansluiting
- 4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting
- 4.2 Contactvarianten
- 5 Gebruik en onderhoud
- 6 Demontage en afvalverwijdering
- 6.1 Demontage
- 6.2 Afvalverwijdering
1 Over dit document
1.1 Functie
1.2 Doelgroep van de bedieningshandleiding: gemachtigd personeel
Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, uitgevoerd worden.
Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt voordat u het component installeert en in werking stelt.
Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de normbepalingen en hun eisen.
Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.
1.3 Gebruikte symbolen
- Informatie, tip, opmerking: Dit symbool markeert nuttige extra informatie.
- Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.
Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan de machine tot gevolg hebben.
1.4 Correct gebruik
Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere consumenten.
De hier beschreven producten werden ontwikkeld om veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een volledige machine of installatie. De bouwer van een machine of installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel.
De veiligheidscomponent mag uitsluitend voor de door de fabrikant toegestane toepassingen en doeleinden gebruikt worden. Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk "Productbeschrijving".
1.5 Algemene veiligheidsinstructies
De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht nemen.
- Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.
2 Productbeschrijving
2.1 Typenschlüssel
Typebenaming van het product: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | Kabelwartels M16 |
2243 | Frontale kabeluitgang |
2243-1 | Kabeluitgang aan de achterkant |
ST | Stekker M12, 4-polig |
(4) | |
1637 | vergulde contacten |
(5) | |
5M | Kabellengte 5 m |
6M | Kabellengte 6 m |
2.2 Speciale versies
Voor speciale versies die niet in de typesleutel vermeld worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij overeenstemmen met de serieversies.
2.3 Bestemming en gebruik
De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare, draaibare en afneembare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen.
De veiligheidsschakelaars worden gebruikt voor toepassingen, waarbij de gevaarlijke toestand bij het openen van de veiligheidsdeur zonder vertraging beëindigd wordt.
Bij het openen van de veiligheidsdeur worden in de veiligheidsschakelaar verbreekcontacten gedwongen geopend en maakcontacten gesloten.
- De veiligheidsschakelcomponenten zijn volgens EN ISO 14119 als type 2 vergrendelvoorzieningen geclassificeerd.
- De gebruiker moet het veiligheidscircuit evalueren, ontwerpen en opbouwen volgens de van toepassing zijnde normen en afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau.
- Het volledige concept van de besturing, waarin de veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet gevalideerd worden volgens de relevante normen.
2.4 Waarschuwing voor foutief gebruik
- Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties kunnen bij gebruik van de component mogelijke gevaren voor personen of schade aan machine- of installatieonderdelen niet uitgesloten worden. Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen restrisico's bekend.
2.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten.
Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende schade.
2.6 Technische gegevens
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
85 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Aantal kabeldoorvoeren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 schakelingen |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Arrêteerkracht |
5 N |
gedwongen verbrekingsweg |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
M 16 x 1,5 |
aansluitwijze |
Snijklemtechniek |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
30 mm |
Hoogte van de sensor |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +85 °C |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Schakelfrequentie |
2.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerkingen met betrekking tot de veiligheidsclassificatie
In principe bruikbaar tot cat. 1 / PL c.
Bij 2-kanalig gebruik met foutuitsluiting van de mechaniek (wanneer een foutuitsluiting voor de 1-kanalige mechaniek toegelaten is) en gepaste logische eenheid bruikbaar tot cat. 3 / PL d.
(Berekende waarden kunnen variëren afhankelijk van de toepassingsspecifieke parameters hop, dop en tcycle en de belasting.)
Als meerdere veiligheidscomponenten in serie geschakeld worden, dan degradeert onder bepaalde omstandigheden het Performance Level volgens EN ISO 13849-1 door de verminderde foutherkenning.
3 Montage
3.1 Algemene montage-instructies
- Neem ook de opmerkingen van de normen EN ISO 12100, EN ISO 14119 en EN ISO 14120.
3.2 Afmetingen
Alle maten in mm.
3.3 Montage van de bediensleutel
Zie bedieningshandleiding bediensleutel.
- De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik van eenwegschroeven, lijmen, uitboren van de schroefkoppen, borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.
4 Elektrische aansluiting
4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting
- De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.
Snijklemtechniek
De snijklemtechniek maakt het aansluiten van flexibele kabels met een doorsnede van 0,75 … 1 mm² zonder gebruik van adereindhulzen mogelijk. Hiertoe moet de kabel 17 ... 20 mm gestript en in de kabelwartel ingevoerd worden; sluit de kabelwartel, druk de aders in de sleuf van het deksel (zie aansluitschema Snijdklemtechniek) en schroef het deksel terug vast. Daarbij moeten de dekselschroeven gelijkmatig vastgeschroefd worden. Aandraaimoment voor de Torx dekselschroeven 0,7 ... 1 Nm.
4.2 Contactvarianten
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. Alle verbreekcontacten gedwongen verbrekend B.
AZ 17-11Z.K | AZ 17-02Z.K |
---|---|
Met kabel, aan de voorkant
AZ 17-11Z.K-2243 | AZ 17-02Z.K-2243 |
---|---|
Met kabel, aan de achterkant
AZ 17-11Z.K-2243-1 | AZ 17-02Z.K-2243-1 |
---|---|
Met stekker, A-codering
AZ 17-11Z.K-ST | AZ 17-02Z.K-ST |
---|---|
Legende | |
---|---|
B | Gedwongen verbrekend contact |
Maakcontact, normaal geopend contact | |
Verbreekcontact, normaal gesloten contact |
5 Gebruik en onderhoud
De veiligheidsfunctie van de veiligheidsschakelaar moet getest worden. Bij een correcte installatie en doelmatig gebruik vereist de veiligheidscomponent geen onderhoud. Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief de volgende stappen:
- De juiste bevestiging van de bediensleutel en de veiligheidsschakelaar controleren
- Juiste uitvoering van de wartelinvoer en de aansluitingen
- Eventuele beschadiging van de behuizing van de schakelaar
- Verwijdering van stof en vuil
- Tijdens alle bedrijfsmatige levensfasen van de veiligheidsschakelcomponent moeten constructief en organisatorisch geschikte maatregelen voor de manipulatiebeveiliging of tegen het manipuleren van de veiligheidsvoorziening, bijvoorbeeld door het gebruik van een vervangende bediensleutel, getroffen worden.
- Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk vervangen worden.
6 Demontage en afvalverwijdering
6.1 Demontage
De veiligheidsschakelaar mag uitsluitend in spanningsloze toestand gedemonteerd worden.
6.2 Afvalverwijdering
- Het veiligheidscomponent moet op een correcte manier volgens de geldende nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 17 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 05:51