AZ 3350-STS30-06
Artikelnummer:
101176980
AZ 3350-STS30-06
Artikelnummer:
101176980
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 3350-STS30-06 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101176980 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661307602 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Materiaal van de bevestigingsplaat |
Staal |
Brutogewicht |
1.925 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreep |
Ja |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
15.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De centreerhulp is niet inbegrepen in de levering. |
Opmerking - Maatschets
Opmerking |
De maattekeningen worden altijd weergegeven, de blik naar de schakelaar gericht. |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 05:17