AZ 415-11/11ZPK-M20
AZ 415-11/11ZPK-M20
Typebenaming van het product: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) |
02/02 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 verbreekcontacten (NC) |
02/20 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
11/11 | 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) |
(2) | |
1637 | vergulde contacten |
- 2 schakelaars in één behuizing, diversitaire bediening
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Verende bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 415-11/11ZPK-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101154000 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661170701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
495 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêteerkracht |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
3 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Aantal veiligheidsdeuren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (B10D maakcontact (NO)) |
Bij 10% Ie en ohmsche contactlast |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Arrêteerkracht, minimum |
80 N |
Arrêteerkracht, maximum |
400 N |
gedwongen verbrekingsweg |
3,8 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
31 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
46,5 mm |
Breedte van de sensor |
84,6 mm |
Hoogte van de sensor |
103,6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 03:35