AZ3350-B6
AZ3350-B6
Downloads
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ3350-B6 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101214016 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661446400 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
90 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
400 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 400 mm Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 650 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 55 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 13:56