AZ/AZM 200-B1-LT
AZ/AZM 200-B1-LT
Downloads
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Bediensleutel voor verplaatsbare beschermvoorzieningen
- Veerslaghoogte tot max. 5 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AZ/AZM 200-B1-LT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101183465 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661321189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM 200 |
Algemene gegevens
aanlooprichting |
links |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Brutogewicht |
240 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Deurdetectiesensor |
Ja |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
50 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
84 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
103013493 AZ/AZM201-B1-LT
- voor deuren met aanslag links
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Bediensleutel voor verplaatsbare beschermvoorzieningen
- Veerslaghoogte tot max. 5 mm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 14:35