AZ/AZM 200-B30-LTAG2
AZ/AZM 200-B30-LTAG2
Downloads
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Met deurdetectiesensor T
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
- Diverse grepen verkrijgbaar
- hogere mechanische stabiliteit
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101181137 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661315058 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM 200 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Brutogewicht |
720 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Deurdetectiesensor |
Ja |
Mechanische gegevens
Greep |
Draaiknop |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Links |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
60 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
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
Maatschets bedieningssleutel
103030662 AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 16:06