AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Downloads
- Paniekontgrendeling via een beweging van de hand, ook in spanningsloze toestand
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Met deurdetectiesensor T
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
- Diverse grepen verkrijgbaar
- hogere mechanische stabiliteit
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101181141 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661315096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM 200 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Materiaal van de paniekontgrendeling |
Metaal, met kunststofmantel |
Brutogewicht |
1.000 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Paniekontgrendeling |
Ja |
Deurdetectiesensor |
Ja |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep Draaiknop |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Links |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
37 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
95 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
95 mm |
Lengte van de paniekontgrendeling |
60 mm |
Breedte van de paniekontgrendeling |
115 mm |
Hoogte van de paniekontgrendeling |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
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
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets bedieningssleutel
Product in zijn omgeving (toepassing)
103025248 AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 23:42