AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- voor deuren met aanslag links
- met deurhandgreep en ontsnappingshandgreep
- met geïntegreerde spertang
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015822 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM201 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Materiaal van de paniekontgrendeling |
Metaal |
Brutogewicht |
3.020 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Paniekontgrendeling |
Ja |
Spertang geïntegreerd |
Ja |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Links |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
5.500 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
7.150 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
94 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Lengte van de vergrendelstang |
83 mm |
Breedte van de vergrendelstang |
75 mm |
Hoogte van de vergrendelstang |
2.600 mm |
Opmerking (Hoogte van de vergrendelstang) |
verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang Stangslot met geleideplaat 4 schroeven met verzonken kop M5 x 10 4 U-stukken 2 zeskantmoeren M8 2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31) |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 18:47