AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- voor deuren met aanslag rechts
- met deurhandgreep en ontsnappingshandgreep
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103013497 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661493459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM201 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Materiaal van de paniekontgrendeling |
Metaal, met kunststofmantel |
Brutogewicht |
1.180 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Paniekontgrendeling |
Ja |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Rechts |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
94 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Lengte van de paniekontgrendeling |
68 mm |
Breedte van de paniekontgrendeling |
115 mm |
Hoogte van de paniekontgrendeling |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
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
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 12:02