AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- voor deuren met aanslag rechts
- met deurhandgreep
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015823 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661504254 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM201 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Brutogewicht |
3.828 g |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Rechts |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
5.500 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
7.150 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
94 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Lengte van de vergrendelstang |
44 mm |
Breedte van de vergrendelstang |
75 mm |
Hoogte van de vergrendelstang |
2.600 mm |
Opmerking (Hoogte van de vergrendelstang) |
verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang Stangslot met geleideplaat 4 schroeven met verzonken kop M5 x 10 4 U-stukken 2 zeskantmoeren M8 2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31) |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 18:37