AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE

Artikelnummer: 101174113

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Voor zeer kleine bedieningsradii

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE

Artikelnummer (bestelnummer)

101174113

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661303291

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

35 g

Mechanische gegevens

Bedieningsradius, minimum

95 mm

Bedieningssleutel

beweeglijk

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm, instelbaar „a“ met een zeskantsleutel sleutelmaat 2,5 mm.

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm, instelbaar „b“ met een zeskantsleutel sleutelmaat 2,5 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25/04/2024 08:41