AZM 161-STS30-04
Artikelnummer:
101175486
AZM 161-STS30-04
Artikelnummer:
101175486
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161-STS30-04 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101175486 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661305417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
1.580 g |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
15.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Binnenkant |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De centreerhulp is niet inbegrepen in de levering. |
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Montageplaat voor veiligheidsschakelaar |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Bij het inbouwen van de bedieningssleutel heeft u voor de bevestiging van de deurgreep aan een profiel, de montageplaat MP TG-01 nodig. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 03:13