AZM 161-STS30-06
Artikelnummer:
101175491
AZM 161-STS30-06
Artikelnummer:
101175491
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161-STS30-06 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101175491 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661305431 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
2.055 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreep |
Ja |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
15.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De centreerhulp is niet inbegrepen in de levering. |
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Bediensleutel inclusief montageplaat Paniekgreep inclusief montageplaat (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Montageplaat voor veiligheidsschakelaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 04:25