AZM 161-STS30-08
Artikelnummer:
101173763
AZM 161-STS30-08
Artikelnummer:
101173763
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161-STS30-08 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101173763 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661302959 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
1.570 g |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
15.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De centreerhulp is niet inbegrepen in de levering. |
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Montageplaat voor veiligheidsschakelaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Montagevoorbeeld
ID: kazm4m08
EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZM 161 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 23. augustus 2023 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 14:45