AZM 161B-ST1-FB-RA

Artikelnummer: 103034789

Typebenaming van het product:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)(7)(8)

(1)
SKSchroefaansluitklemmen
CCVeeraansluitklemmen
STConnector plug M12

(2)
11/031 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/031 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC)
12/112 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
11/12Magnet: 1 NO contact, 1 NC contacts / Actator: 1 NO contact, 2 NC contact with connector plug
12/122 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderZijdelingse hulpontgrendeling
EDHulpontgrendeling aan de kant van het deksel
TZijdelingse paniekontgrendeling
TDPaniekontgrendeling aan de kant van het deksel
NNoodontgrendeling

(6)
withoutwithout Emergency exit on the rear side
TUPaniekontgrendeling aan de achterkant
EUHulpontgrendeling aan de achterkant

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
withoutwithout LED
Gmet LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
  • Inbouwstekker M12, 8-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 161B-ST1-FB-RA

Artikelnummer (bestelnummer)

103034789

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661541778

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

451 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

arbeidsstroomprincipe

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

3

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Performance Level, tot

c

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking (B10D maakcontact (NO))

Bij 10% Ie en ohmsche contactlast

Classificatie - Foutuitsluiting

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting

5,5 mm

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

2.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

2.600 N

Arrêteerkracht

30 N

gedwongen verbrekingsweg

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

20 N

Max. bedieningssnelheid

2 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

3x M6

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering

Positie stekkeraansluiting

In het midden

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

130 mm

Hoogte van de sensor

90 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur, minimum

-25 °C

Opslag- en transporttemperatuur, maximum

+85 °C

Beschermklasse

II

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

Stecker 8-polig - 60 Vk

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Rated impulse withstand voltage, connector 8-pole

0.8 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2 A

Nominale voedingsspanning

24 VAC/DC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

1.000 A

Stroomverbruik, maximum

10 W

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

Bij onderhoud, regeling, enz.

Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar

Contactschema

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Name of the component:AZM 161-FB
Type:zie bestelsleutel
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/06/2023 15:28