AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Dubbel geïsoleerd
  • Hoge vasthoudkracht
  • Lange levensduur
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren
Typebenaming van het product:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCVeeraansluitklemmen
SKSchroefaansluitklemmen
STStekker M12 x 1

(2)
11/031 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/112 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/031 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC)
11/122 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/122 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderZijdelingse hulpontgrendeling
EDHulpontgrendeling aan de kant van het deksel
EUHulpontgrendeling aan de achterkant

(6)
TZijdelingse paniekontgrendeling
TDPaniekontgrendeling aan de kant van het deksel
TUPaniekontgrendeling aan de achterkant
NNoodontgrendeling

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
zonderzonder LED
Gmet LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1inclusief bediensleutel B1
B1Einclusief bediensleutel B1E
B6Linclusief bediensleutel B6 links
B6Rinclusief bediensleutel B6 rechts
B1-1747inclusief bediensleutel B1-1747
B1-2024inclusief bediensleutel B1-2024
B1-2053inclusief bediensleutel B1-2053
B1-2177inclusief bediensleutel B1-2177
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht

Aantal veiligheidscontacten

Paniekontgrendeling

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Artikelnummer 101212388

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Artikelnummer 101214650

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Artikelnummer 101213351

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Artikelnummer 101211547

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Artikelnummer 101214462

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Artikelnummer 103000236

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Artikelnummer 103000234

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Artikelnummer 101216921

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Artikelnummer 103000011

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Artikelnummer 103008166

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Artikelnummer 103035469

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Artikelnummer 101216187

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel