AZM 161SK-12/12RKEU -110/230
AZM 161SK-12/12RKEU -110/230
Typebenaming van het product: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)(7)(8) |
(1) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veeraansluitklemmen |
ST | Connector plug M12 |
(2) | |
11/03 | 1 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
12/03 | 1 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC) |
12/11 | 2 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
11/12 | Magnet: 1 NO contact, 1 NC contacts / Actator: 1 NO contact, 2 NC contact with connector plug |
12/12 | 2 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | Zijdelingse hulpontgrendeling |
ED | Hulpontgrendeling aan de kant van het deksel |
T | Zijdelingse paniekontgrendeling |
TD | Paniekontgrendeling aan de kant van het deksel |
N | Noodontgrendeling |
(6) | |
without | without Emergency exit on the rear side |
TU | Paniekontgrendeling aan de achterkant |
EU | Hulpontgrendeling aan de achterkant |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
without | without LED |
G | met LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC) |
- Grote aansluitruimte
- hulpontgrendeling, aan de achterkant
- kabelingangen 4 M 16 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161SK-12/12RKEU -110/230 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101187908 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661357263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
438 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
3 |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
4 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (B10D maakcontact (NO)) |
Bij 10% Ie en ohmsche contactlast |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting |
5,5 mm |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Arrêteerkracht |
30 N |
gedwongen verbrekingsweg |
10 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
20 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Kabelingang |
4 x M16 x 1,5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
130 mm |
Hoogte van de sensor |
90 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+60 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+85 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Nominale voedingsspanning |
230 VAC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2,5 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2,5 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Bij onderhoud, regeling, enz. Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar Montage aan de kant van het deksel (bestelindex -ED) of aan de achterkant (bestelindex -EU) mogelijk |
Opmerking (paniekontgrendeling, hulpontgrendeling) |
Een combinatie van hulp- en paniekontgrendeling in verschillende montagerichtingen is alleen mogelijk bij de volgende varianten: -ED/-TU en -TD/-EU |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
DGUV-certificaat
UKCA Declaration of Conformity
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 21:26