AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Typebenaming van het product: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
BZ | Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling |
(2) | |
ST | Stekker M12 x 1 |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
P | Magneetvoeding 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe |
- Bewaking van de bedieningssleutel
- arbeidsstroomprincipe
- Veiligheidsvergrendeling
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Kunststofbehuizing
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210414 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus ASi-SaW |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Brutogewicht |
310 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipe |
Ja |
Bewaking van de bedieningssleutel |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
1 |
PFH waarde |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 100.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
PFH waarde |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 100.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht |
1.000 N |
Arrêteerkracht |
30 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de sensor |
90 mm |
Hoogte van de sensor |
75,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
100 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i Specificatie |
Safety-Slave |
AS-i versie |
V 2.1 |
AS-i-profiel |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 |
Magneetaansturing |
AS-i uitgangen, DO 1 |
Zonder functie |
AS-i uitgangen, DO 2 |
Zonder functie |
AS-i uitgangen, DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 |
Deur en bediensleutel gedetecteerd |
AS-i parameterbits, P1 |
Vergrendeling vergrendeld |
AS-i parameterbits, P2 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P3 |
Zonder functie |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Stroomverbruik |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) groene LED: Voedingsspanning (2) rode LED: Communicatiefout / Slaveadres = 0 (3) gele LED: vrijgavestatus |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
Aux - (P) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
Aux + (P) |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongevallenrisico gebruikt worden. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 13. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 17:46