AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Artikelnummer:
101208493
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Artikelnummer:
101208493
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- voor AZ 17 en AZM 170
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 170-B ZENTRIERHILFE |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101208493 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661380674 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
15 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
30 mm |
Hoogte |
25 mm |
Diepte |
3 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets overige
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 07:54