AZM 200
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling
Typebenaming van het product: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
zonder | Bewaking van de vergrendeling > |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
(2) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veerklemaansluiting |
ST1 | Stekkeraansluiting M23 x 1, (8+1-polig) |
ST2 | Stekkeraansluiting M12 x 1, 8-polig |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling |
1P2PW | idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en veiligheidsvergrendeling vergrendeld |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Omgevingstemperatuur, maximum
Bewaking van de bedieningssleutel
arbeidsstroomprincipe
ruststroomprincipe
Seriële diagnose
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Archief
Componenten
Bedieningssleutel