AZM 200ST1-T-SD2PA

Artikelnummer: 101193286

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

AZM 200(1)(2)-T-(3)(4)


(1)
zonderBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel

(2)
SKSchroefaansluitklemmen
CCVeerklemaansluiting
ST1Stekkeraansluiting M23 x 1, (8+1-polig)
ST2Stekkeraansluiting M12 x 1, 8-polig

(3)
1P2P1 diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling
1P2PWidem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en veiligheidsvergrendeling vergrendeld
SD2Pseriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bewaking van de vergrendeling
  • Aansluitstekker M23, 8+1-polig
  • uitgang voor seriële diagnose
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • hulpontgrendeling

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AZM 200ST1-T-SD2PA

Artikelnummer (bestelnummer)

101193286

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661419121

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Werkingsprincipe

inductief

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Reactietijd, maximum

60 ms

Risicotijd, maximum

120 ms

Brutogewicht

636 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

arbeidsstroomprincipe

Ja

Bewaking van de vergrendeling

Ja

Seriële diagnose

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Kortsluitdetectie mogelijk

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Serieschakeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Aantal serieschakelingen van sensoren

31

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

Safety Integrity Level (SIL), erin passen

3

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

2.000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Blokkeerkracht Fmax, maximum

2.600 N

Note (clamping force Fmax)

1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Arrêteerkracht

30 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

aansluitwijze

Aansluitstekker M23, 8+1-polig

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

50 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

220 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, minimum

30 %

Relatieve vochtigheid, maximum

95 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

600 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

1.200 mA

Tijd voor operationeel, maximum

4.000 ms

Schakelfrequentie, ca.

1 Hz

Elektrische beveiliging, maximum

4 A

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Schakeldrempels

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Magnet switch-on time

100 %

Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen

Schakeldrempels

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Stroomverbruik bij 24 V

5 mA

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)

250 mA

Spanningsval Ud, maximum

4 V

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,25 A

Elektrische gegevens - seriële diagnose SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

150 mA

Design of control elements

kortsluitvast, p-schakelend

Wiring capacitance

50 nF

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Bedrijfstoestand: gele LED

Fout / functiestoring: rode LED

Voedingsspanning UB: groene LED

Contactconfiguratie

Pin 1

A1 Toevoerspanning UB

Pin 2

X1 Veiligheidsingang 1

Pin 3

A2 GND

Pin 4

Y1 Veiligheidsuitgang 1

Pin 5

OUT uitgang voor seriële diagnose

Pin 6

X2 Veiligheidsingang 2

Pin 7

Y2 Veiligheidsuitgang 2

Pin 8

IN ingang voor seriële diagnose

Pin 9

zonder functie

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Driekantsleutel voor AZM 200

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

AZ/AZM 200-B1

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden.

Taalfilter

Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)

SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AZM 200
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Deel 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EG-Goedkeuringscertificaat:01/205/5122.02/20
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 12. mei 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 08:01