AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Typebenaming van het product: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
zonder | Bewaking van de vergrendeling > |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
(2) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veerklemaansluiting |
ST1 | Stekkeraansluiting M23 x 1, (8+1-polig) |
ST2 | Stekkeraansluiting M12 x 1, 8-polig |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling |
1P2PW | idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en veiligheidsvergrendeling vergrendeld |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
- Bewaking van de vergrendeling
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210048 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661384016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Werkingsprincipe |
inductief |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Reactietijd, maximum |
60 ms |
Risicotijd, maximum |
120 ms |
Brutogewicht |
609 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
Bewaking van de vergrendeling |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Serieschakeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), erin passen |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
2 |
PFH waarde |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Arrêteerkracht |
30 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
50 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
220 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
50 mA |
Tijd voor operationeel, maximum |
4.000 ms |
Schakelfrequentie, ca. |
1 Hz |
Elektrische beveiliging, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Schakeldrempels |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Schakeldrempels |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Stroomverbruik bij 24 V |
5 mA |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
250 mA |
Spanningsval Ud, maximum |
4 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
4 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Bedrijfstoestand: gele LED Fout / functiestoring: rode LED Voedingsspanning UB: groene LED |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
A1 Toevoerspanning UB |
Pin 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT Diagnose-uitgang |
Pin 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 8 |
IN magneetaansturing |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. Driekantsleutel voor AZM 200 |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
AZ/AZM 200-B1 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Poolschema
Schakelvoorbeeld
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- ruststroomprincipe
- Bewaking van de vergrendeling
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
- OSSD-Veiligheidsuitgangen
- Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 12. Mai 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 13:29