AZM 150
- Kunststofbehuizing
- 8. Het starten van apparaten door roterende kop
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
Typebenaming van het product: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/11 | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/02 | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC)) |
02/02 | Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I | Individuele codering |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
zonder | Hulpontgrendeling aan de kant van het deksel |
TD | Paniekontgrendeling aan de kant van het deksel |
N | Noodontgrendeling |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Opmerking: | Bediensleutel inbegrepen bij toestellen met individuele codering I: |
B1 | met bediensleutel B1 |
B5 | met bediensleutel B5 |
B6L | met bediensleutel B6L |
B6R | met bediensleutel B6R |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Lengte van de sensor
Componenten
Bedieningssleutel
Accessories