AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
Typebenaming van het product: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Bewaking van de veiligheidsvergrendeling |
B | Bewaking van de bediensleutel |
BZ | Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
P | |
P | Voeding van de magneet via 24 VDC (AUX) |
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
- Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103025858 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661524184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Individuele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Brutogewicht |
540 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipe |
Ja |
Bewaking van de bedieningssleutel |
Ja |
Arrêtering |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), erin passen |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Arrêteerkracht |
30 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M6 |
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
50 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
220 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Tijd voor operationeel, maximum |
4.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
100 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i Specificatie |
Safety-Slave |
AS-i versie |
V 3.0 |
AS-i-profiel |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 |
Magneetaansturing |
AS-i uitgangen, DO 1 |
Zonder functie |
AS-i uitgangen, DO 2 |
Zonder functie |
AS-i uitgangen, DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 |
Deur en bediensleutel gedetecteerd |
AS-i parameterbits, P1 |
Vergrendeling vergrendeld |
AS-i parameterbits, P2 |
Magneetspanning in tolerantiebereik |
AS-i parameterbits, P3 |
Toestelfout (FID) |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Stroomverbruik |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Status en diagnose: zender + ontvanger (2) LED rood: apparaatfout (3) gele LED: apparaatstatus |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
Aux - (P) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
Aux + (P) |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. Driekantsleutel für AZM 201 |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Opmerking
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
ANATEL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM201-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5608.00/17 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. Mai 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 11:58