AZM201BZ-ST-T-AS-P

Artikelnummer: 103025873

Typebenaming van het product:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
ZBewaking van de veiligheidsvergrendeling
BBewaking van de bediensleutel
BZGecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling

(2)
zonderStandaard codering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden

(3)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

P
PVoeding van de magneet via 24 VDC (AUX)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM201BZ-ST-T-AS-P

Artikelnummer (bestelnummer)

103025873

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661524313

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

algemene informatie

Universele codering

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

541 g

Reactietijd, maximum

100 ms

Risicotijd, maximum

200 ms

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling

Ja

Arrêtering

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal aanlooprichtingen

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

1,81 x 10⁻⁹ /h

PFD waarde

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), erin passen

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie

Performance Level, tot

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

2.000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Blokkeerkracht Fmax, maximum

2.600 N

Note (clamping force Fmax)

1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Arrêteerkracht

30 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M6

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum

8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

50 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

220 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP66

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur, minimum

-25 °C

Opslag- en transporttemperatuur, maximum

+85 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

III

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1

3

Elektrische gegevens

Tijd voor operationeel, maximum

4.000 ms

Schakelfrequentie, maximum

1 Hz

Elektrische gegevens - AS-Interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Stroomverbruik, maximum

100 mA

Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie

AS-i Specificatie

Safety-Slave

AS-i versie

V 3.0

AS-i-profiel

S-7.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x7

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

AS-i ingang, kanaal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht

AS-i ingang, kanaal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht

AS-i uitgangen, DO 0

Magneetaansturing

AS-i uitgangen, DO 1

Zonder functie

AS-i uitgangen, DO 2

Zonder functie

AS-i uitgangen, DO 3

Zonder functie

AS-i parameterbits, P0

Deur en bediensleutel gedetecteerd

AS-i parameterbits, P1

Vergrendeling vergrendeld

AS-i parameterbits, P2

Magneetspanning in tolerantiebereik

AS-i parameterbits, P3

Toestelfout (FID)

Opmerking (AS-i parameterbits)

FID: periferiefout

AS-i adressen ingangsmodule

0

Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)

Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.

Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Stroomverbruik

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Magnet switch-on time

100 %

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Status en diagnose: zender + ontvanger

(2) LED rood: apparaatfout

(3) gele LED: apparaatstatus

Contactconfiguratie

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

Aux - (P)

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

Aux + (P)

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Driekantsleutel für AZM 201

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Name of the component:AZM201-AS
Type:zie bestelsleutel
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Geharmoniseerde Richtlijnen:2006/42/EGMachinerichtlijn
 2011/65/EURoHS-Richtlijn
 2014/53/EURED-Richtlijn
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EC-prototype test certificate:01/205/5608.00/17
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 21, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/06/2023 16:14