AZM201D
- Kunststofbehuizing
- Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor veiligheidsdeurbewaking
- 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor bewaking van de veiligheidsvergrendeling
- symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
- Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
Typebenaming van het product: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Bewaking van de veiligheidsvergrendeling |
B | Bewaking van de bediensleutel |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden |
(3) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veeraansluitklemmen |
ST2 | Inbouwstekker M12, 8-polig |
(4) | |
1P2PW | 1 diagnose-uitgang, met p-schakeling en >2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling>(gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en vergrendeling vergrendeld) |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
(5) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.