AZM300

AZM300

  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69
  • geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Compacte bouwvorm
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Serieschakeling
  • hulpontgrendeling
Typebenaming van het product:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel

(2)
zonderStandaardcodering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar

(3)
1P2P1 diagnose-uitgang met p-schakeling en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling
SD2Pseriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderhulpontgrendeling
NNoodontgrendeling
TPaniekontgrendeling
T 8Paniekontgrendeling, afstand 8,5 mm
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

Bewaking van de bedieningssleutel

Noodontgrendeling

Paniekontgrendeling

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

Seriële diagnose

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Artikelnummer 103001425

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103001415

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Artikelnummer 103001427

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-I2-ST-SD2P

Artikelnummer 103001416

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Artikelnummer 103001428

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Artikelnummer 103008179

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-ST-1P2P

Artikelnummer 103001411

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-ST-1P2P-A

Artikelnummer 103001423

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-ST-1P2P-N

Artikelnummer 103006867

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-ST-1P2P-T

Artikelnummer 103006862

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-ST-SD2P

Artikelnummer 103001412

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM300B-ST-SD2P-A

Artikelnummer 103001424

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel



Componenten

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 verschillende bedieningsrichtingen

Naar het artikel
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

  • Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
  • Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
  • Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m
  • maximaal totaallengte: 6 m

Naar het artikel
MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Kunststof adapterplaat voor gebruik op spoeldeuren
  • Buitencontouren geoptimaliseerd voor AZM300

Naar het artikel
MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Spatbord van aluminium als scherm
  • Draadkoppen van aluminium met M6-draad incl. Rubberen ringen
  • Voor gebruik op glazen en kunststof deuren op machines met hoge ontwerpeisen

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • haaks
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4
A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

  • 2,5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
LOCKOUT TAG SZ 200-1
LOCKOUT TAG SZ 200-1

  • Spertang met 6 boorgaten
  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar

Naar het artikel
SZ201-1
SZ201-1

  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar
  • Spertang met 6 boorgaten

Naar het artikel