AZM 40

AZM 40

  • Kleine, platte vorm
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • Arrêteerkracht 40 N
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
Typebenaming van het product:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel

(2)
zonderStandaard codering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden

(3)
zonderVerzonken gaten voor schroeven met verzonken kop (standaard)
PHPlatte behuizing voor uitstekende schroeven
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

algemene informatie

Bevestiging

Bewaking van de bedieningssleutel

Bewaking van de vergrendeling

AZM40Z-ST-1P2P

Artikelnummer 103034187

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037333

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034188

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037334

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034189

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037335

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-ST-1P2P

Artikelnummer 103034193

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037330

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034194

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037331

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034195

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037332

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel



Componenten