AZM400
- Bistabiel door een motor aangedreven systeem
- Blokkeerkracht 10.000 N
- Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
- PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
- Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
- Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
- Ruime speling van de bediensleutel
Typebenaming van het product: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 inbouwstekker M12, 8-polig |
ST2 | 2 inbouwstekkers M12, 8-polig / 5-polig |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling (alleen voor ST) |
2P2P | 2 diagnose-uitgangen en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling (alleen voor ST2) |
(4) | |
zonder | hulpontgrendeling |
T | Paniekontgrendeling |
BOW | Met bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel |
(5) | |
zonder | zonder elektronische hulpontgrendeling (alleen voor ST) |
E | met elektronische hulpontgrendeling (alleen voor ST2) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
algemene informatie
Elektronische hulpontgrendeling
Paniekontgrendeling
Bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel
Componenten
AZM 400 Bediensleutel
AZM400 Toebehoren