AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW
AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW
Typebenaming van het product: AZM400Z(1)(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
ST | 1 inbouwstekker M12, 8-polig |
ST2 | 2 inbouwstekkers M12, 8-polig / 5-polig |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling (alleen voor ST) |
2P2P | 2 diagnose-uitgangen en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling (alleen voor ST2) |
(4) | |
zonder | hulpontgrendeling |
T | Paniekontgrendeling |
BOW | Met bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel |
(5) | |
zonder | zonder elektronische hulpontgrendeling (alleen voor ST) |
E | met elektronische hulpontgrendeling (alleen voor ST2) |
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Universele codering via RFID-technologie
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Bewaking van de vergrendeling
- 1 Diagnose-uitgang
- Met bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel
- Bistabiel door een motor aangedreven systeem
- Blokkeerkracht 10.000 N
- Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
- PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
- Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
- Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
- Ruime speling van de bediensleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015315 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661503967 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus FCC IC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
Magneetveld RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Brutogewicht |
856 g |
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal |
100 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bewaking van de vergrendeling |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Bevestigingsgaten voor de montage van de Bowdenkabel |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal diagnostische signalen |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
1,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
9,00 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), erin passen |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
1,80 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
1,60 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Vergrendelprincipe |
bistabiel |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (mechanische levensduurduur) |
Waarvan met dwarskracht Fquer = 100 N: 100.000 schakelingen |
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum |
2 ° |
Minimumafstand tussen toestellen |
30 mm |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
10.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
13.000 N |
Dwarskracht bij terugkeer van de grendel, maximaal (tegen knellende deur) |
300 N |
Opmerking (dwarskracht bij terugkeer van de grendel) |
Geldt niet voor paniek-, Bowdenkabel- en hulpontgrendeling |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M6 |
NOTE_DESIGN_MOUNTING_SCREW |
Property class min. 10.9 |
Aandraaimoment van de schroeven |
8 Nm |
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven Bowdenkabel |
1,2 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 8-polig, A-gecodeerd |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
46,7 mm |
Breedte van de sensor |
77,8 mm |
Hoogte van de sensor |
156,7 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-40 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Stroomverbruik, maximum |
600 mA |
No-load supply current I0, maximum |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
50 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Tijd voor operationeel, maximum |
1.500 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
0,3 Hz |
Sluit-/openingscyclus, minimum |
3 |
Minimale gemiddelde cyclustijd (bij permanente werking) |
20 s |
Elektrische gegevens – Stuuringangen
Schakeldrempels van de besturingsingangen |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C0 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Current consumption at 24V, minimum |
5 mA |
Current consumption at 24V, maximum |
10 mA |
Toegelaten afwijkingstijd (ingangssignaal), maximum |
10 s |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangen |
Y1 en Y2 |
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
250 mA |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,25 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C2 |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 C2 |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Benaming, Diagnose-uitgangen |
OUT |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,05 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Opmerking |
De diagnose-uitgangen zijn geen veiligheidsrelevante uitgangen! |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Bedrijfstoestand: gele LED Fout / functiestoring: rode LED Voedingsspanning UB: groene LED |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
OUT2 Diagnose-uitgang 2 |
Pin 2 |
E1 Besturingsingang 1 |
Pin 3 |
n.c. |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT1 Diagnose-uitgang 1 |
Pin 6 |
E3 Besturingsingang 3 |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 8 |
E2 Besturingsingang 2 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
The actuator and the Bowden cable are not included in delivery. Opmerking: De modellen AZM400Z-...-BOW mogen alleen in combinatie met de als accessoire verkrijgbare Bowdenkabelontgrendeling ACC-AZM400-BOW-.M-.M gebruikt worden. Het gebruik zonder gemonteerde Bowdenkabelontgrendeling is niet toegestaan. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
AZM400-B1 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UKCA certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Video ID: azm400-03
Video ID: azm400-04
Video ID: azm400-06
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM400 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with safe locking function |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5467.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 23, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Name of the component: | AZM400 |
Type: | zie bestelsleutel |
Description of the component: | Interlocking device with safe locking function |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | 2006/42/EG | Machinerichtlijn |
2011/65/EU | RoHS-Richtlijn | |
2014/53/EU | RED-Richtlijn |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EC-prototype test certificate: | 01/205/5467.01/20 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 14, 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/05/2023 13:19