BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
- Geïntegreerde SD-interface voor gebruik in SD-interfacesystemen
- Pos 1: NOODSTOP
- Pos 2: Verlichte drukknop BLAUW
- Pos 3: Verlichte drukknop GROEN
- Pos 4: Signaallamp ROOD
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Noodstop met elektronische OSSD's
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103033342 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661531472 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
Klimaatbelasting |
DIN EN 60068 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Reactietijd, maximum |
50 ms |
Risicotijd, maximum |
100 ms |
Gebruikte posities, Positie 1 |
Noodstopdrukknop |
Gebruikte posities, Positie 2 |
Verlichte drukknop. blauw |
Gebruikte posities, Positie 3 |
Signaallamp, groen |
Gebruikte posities, Positie 4 |
Signaallamp, rood |
Brutogewicht |
280 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Seriële diagnose |
Ja |
Field box interface |
0 |
signaallamp |
Neen |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 5.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, noodstopknop |
100.000 schakelingen |
Mechanische levensduur, bedienorganen |
1.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de binnenkant |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen (mechanisch) |
Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
69 mm |
Diepte |
220 mm |
Lengte x breedte x hoogte |
Diepte: 233.5 ... 252.5 mm (zonder en met signaallamp) |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
600 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
Tijd voor operationeel, maximum |
2.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangen |
X1 en X2 |
Schakeldrempels |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Stroomverbruik bij 24 V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangen |
Y1 en Y2 |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
1 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,25 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 |
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
100 mA |
Design of control elements |
kortsluitvast, p-schakelend |
Wiring capacitance |
50 nF |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
A1 Toevoerspanning UB |
Pin 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT uitgang voor seriële diagnose |
Pin 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 8 |
IN ingang voor seriële diagnose |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Clipart
Poolschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Bedienpaneel met of zonder noodstopfunctie en geïntegreerde SD-interface of FB-interface |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn 1) | 2006/42/EG |
Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU | |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU | |
1) voor toestelvarianten met noodstopfunctie |
Toegepaste normen: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:20161) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Deel 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
1) Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5613.00/171) |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 31 maart 2020 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:2016 1) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) Type examination certificate: | 01/205/5613.00/17 1) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 06:31