Bedieningsorganen en signalisatieelementen

"N" programma

"N" programma


  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie

Naar de categorie
"R" programma

"R" programma


  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm

Naar de categorie
"Z" programma

"Z" programma


  • kleine bouwvorm
  • Inbouwdiameter Ø 16,2 mm
  • Inbouwrastermaat 25 x 25 mm

Naar de categorie
Opbouwbehuizing NBGLC

Opbouwbehuizing NBGLC


  • Behuizing in edelstaal
  • voor toepassingen aan voedingsmachines
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • variabele maten met maximaal 5 gaten voor bedienorganen
  • Geen extra bevestigingsmateriaal zoals afstandsstukken nodig, vanwege de afdichting van het oppervlak onder de behuizing.

Naar de categorie
Opbouwbehuizing NBG

Opbouwbehuizing NBG


  • Behuizing in edelstaal

Naar de categorie
Opbouwbehuizing MBGAC

Opbouwbehuizing MBGAC


Naar de categorie
Opbouwbehuizing KG

Opbouwbehuizing KG


  • Plastic behuizing
  • Geschikt voor de installatie van besturingseenheden
  • antracietgrijs RAL 7035, lichtgrijs

Naar de categorie
Versterkte joystickschakelaars/veerretour RK/NK

Versterkte joystickschakelaars/veerretour RK/NK


Naar de categorie
Veerretour-joystick-schakelaar WKT MKT WKS MKS

Veerretour-joystick-schakelaar WKT MKT WKS MKS


Naar de categorie
LED-signaalzuil CleanSIGN (C-49CLEA)

LED-signaalzuil CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Elektronische modulariteit van de individuele niveaus
  • Reiningsvriendelijke en hygiënische vormgeving voor een eenvoudige reiniging en desinfectie
  • Geïntegreerde luide zoemer

Naar de categorie
Contact en licht klemmen (EF/EL)

Contact en licht klemmen (EF/EL)


Naar de categorie
Contact en licht klemmen (RF/RL)

Contact en licht klemmen (RF/RL)


Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Bedienorganen en signalisatie-elementen zijn zeer belangrijk aan de mens-machine interface van industriële toepassingen. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt in schakelkasten, bedienpanelen, tweehandbedieningen, in de liftenbouw of bij transportsystemen en -banden. De componenten worden manueel bediend, waarna zij werkcycli en functieprocessen activeren of uitschakelen.

Opbouw en werking:
Bedienorganen zijn verkrijgbaar als drukknop, draai- of sleutelschakelaar. De bediensleutel zijn via een bajonetsluiting met het schakelelement verbonden.