ACTUATOR AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:
101128545
ACTUATOR AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:
101128545
- Voor schuifdeuren
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Veerslaghoogte tot max. 6 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101128545 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661104478 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
135 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Afschuifkracht |
25.000 N |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 21:39