ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101144797 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661134314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
165 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
250 mm |
Bedieningssleutel |
recht beweeglijk |
Afschuifkracht |
25.000 N |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 36 mm moeten een vlak vormen De openingen voor de bediensleutel zijn voorzien van schroefgaten. Door het gebruik van paspennen (pluggen) wordt het demonteren van de bedieningssleutels verhinderd. Door het verstellen van de zeskantschroef "a" kan de bedieningssleutel in nagenoeg iedere gewenste positie gebracht worden. De bediensleutel kan ook voor schuifdeuren worden gebruikt. Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 250 instelbaar tot minimaal SW 4 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 18:12