BETAETIGER AZM 161-B6S
Artikelnummer:
101170375
BETAETIGER AZM 161-B6S
Artikelnummer:
101170375
- Voor zeer kleine bedieningsradii
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BETAETIGER AZM 161-B6S |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101170375 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661297637 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
35 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
95 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting |
2 mm |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 95 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Bedieningsradius
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 05:03