ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
Artikelnummer:
101175200
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
Artikelnummer:
101175200
- deur met rechts zichtbare scharnieren (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met Stergreep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101175200 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661313009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
165 g |
Mechanische gegevens
Greep |
Stergreep |
Deuraanslag |
Rechts |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Deurgreepbediening voor veiligheidsvergrendeling AZM 170-…zrk (met arrêtering) Houd er aub rekening mee dat u een component met arrêtering (r) nodig heeft |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 12:17