ACTUATOR AZM 170-B6
Artikelnummer:
101123391
ACTUATOR AZM 170-B6
Artikelnummer:
101123391
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- De bedieningsrichting kan door het plaatsen van een inzetstuk geselecteerd worden
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101123391 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661104416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
23 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
50 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 50 mm instelbaar tot minimaal 2 mm (a en b) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 19:46