BN 32-10
BN 32-10
Downloads
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Faston-aansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BN 32-10 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101057228 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661025124 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Actief vlak |
Kunststof |
Brutogewicht |
57 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
zijdelingse |
Actief vlak |
zijdelingse |
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
18 m/s |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand Sn |
BP 10 = 5 mm BP 15 = 6 mm BP 34 = 15 mm 2 x BP 10 = 12 mm BP 20 = 15 mm BP 31 = 15 mm BE 20 = 15 mm 5 mm … 40 mm 2 x BP 15 = 12 mm 2 x BP 15/2 = 12mm BP 11 = 5 ... 15 mm BP 12 = 10 ... 25 mm BP 21 = 20 ... 40 mm |
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,3 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Fastonaansluiting 4.8 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
24 mm |
Breedte van de sensor |
85 mm |
Hoogte van de sensor |
26 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
trillingsvastheid |
15 g, sinusvormig trilling |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
250 VAC |
Schakelstroom; maximum |
3 A |
Schakelvermogen, maximum |
120 W |
Schakelvermogen, maximum |
120 VA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Natrilduur, minimum |
0,3 ms |
Natrilduur, maximum |
0,6 ms |
Schakelfrequentie |
1.080.000 /h |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Reed-contact |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 2x BP 15/2 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 14:55