BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Downloads
- met Aansluitkabel
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Vlotter-magneetschakelaar
- Kunststofbehuizing
- Verkrijgbaar met M12 stekkeraansluiting en aansluitkabel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BN 75-01Z-1391 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101055741 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
Speciale bouwvorm |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Actief vlak |
Kunststof |
Brutogewicht |
127 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
3 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitkabel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
55 mm |
Breedte van de sensor |
80 mm |
Hoogte van de sensor |
99,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
220 VAC |
Schakelstroom; maximum |
1 A |
Schakelvermogen, maximum |
60 W |
Schakelvermogen, maximum |
60 VA |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Natrilduur, minimum |
0,3 ms |
Natrilduur, maximum |
0,6 ms |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Reed-contact |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In functie van de montage van de vlotter verkrijgt men een maak- of een verbreekcontact. De opgegeven schakelpunten gelden voor water |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 15:22