BNS 16-12ZR

Artikelnummer: 101172556

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 16-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) (alleen voor versie met stekker)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
VBedieningsvlak voorkant
RBedieningsvlak rechterkant
LBedieningsvlak linkerkant
DBedieningsvlak aan dekselzijde
UBedieningsvlak onderkant
LRBedieningsvlak linkerkant/rechterkant

(3)
ST1Stekker in het midden
ST2Stekker rechts
ST3Stekker links
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Aansluitruimte
  • Kunststofbehuizing
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • gecodeerd reed-contact veiligheidsschakelaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BNS 16-12ZR

Artikelnummer (bestelnummer)

101172556

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661301150

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

BG

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

magnetisch

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

120 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Voorwaarde voor de veiligheidsmodule

Ja

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

1

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)

25.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Actief vlak

rechterkant

Bedienelement

Magneet

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

8 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

18 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

39 mm

Breedte van de sensor

52 mm

Hoogte van de sensor

90 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelspanning, maximum

100 VAC

Schakelspanning, maximum

100 VDC

Schakelstroom; maximum

0,4 A

Schakelvermogen, maximum

10 W

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Uitvoering

Diverse, Reed-contact

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BPS 16

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

Taalfilter

SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:BNS 16
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt.
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG 
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU 
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3 augustus 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 16
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 23:12