BNS 250-11Z

Artikelnummer: 101120670

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 250-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(3)
2187Contacten individueel uitgevoerd (zonder LED-statusindicatie)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • kleine bouwvorm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BNS 250-11Z

Artikelnummer (bestelnummer)

101120670

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661049175

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

BG

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

magnetisch

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

61 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Voorwaarde voor de veiligheidsmodule

Ja

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Aantal kabeladers

4

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)

25.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Actief vlak

voorkant

Bedienelement

Magneet

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

4 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

14 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

1 m

aansluitwijze

Kabel

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Aderdoorsnede

23 AWG

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

13 mm

Breedte van de sensor

33 mm

Hoogte van de sensor

25 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelspanning, maximum

24 VDC

Schakelstroom; maximum

0,1 A

Schakelvermogen, maximum

1 W

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Uitvoering

Diverse, Reed-contact

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BPS 250

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 16:21