BNS 250-12ZG
BNS 250-12ZG
Typebenaming van het product: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(3) | |
2187 | Contacten individueel uitgevoerd (zonder LED-statusindicatie) |
- LED-uitvoering
- Kunststofbehuizing
- kleine bouwvorm
- Verdekte inbouw mogelijk
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 250-12ZG |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101123072 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661050140 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
60 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Voorwaarde voor de veiligheidsmodule |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal kabeladers |
4 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
voorkant |
Bedienelement |
Magneet |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
4 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
14 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel |
Lengte van de kabel |
1 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
13 mm |
Breedte van de sensor |
33 mm |
Hoogte van de sensor |
25 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+70 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
24 VDC |
Schakelstroom; maximum |
0,01 A |
Schakelvermogen, maximum |
0,2 W |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Diverse, Reed-contact |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
LED licht op als de veiligheidsdeur geopend is. |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 250 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
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
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/02/2023 08:33