BNS 250
- Kunststofbehuizing
- kleine bouwvorm
- Verdekte inbouw mogelijk
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Typebenaming van het product: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(3) | |
2187 | Contacten individueel uitgevoerd (zonder LED-statusindicatie) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Aantal verbreekcontacten
Componenten
Bedieningssleutel
Toebehoren