BNS 260-11ZG-L 10,0M
BNS 260-11ZG-L 10,0M
Typebenaming van het product: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder diagnoseuitgang |
/01 | 1 verbreekcontact (NC) |
(3) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(4) | |
zonder | Aansluitkabel |
ST | met stekker |
(5) | |
L | Deur met aanslag links |
R | deur met rechts zichtbare scharnieren |
- Aansluitkabel
- Kunststofbehuizing
- kleine bouwvorm
- Verdekte inbouw mogelijk
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101216530 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661407784 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
bijna vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
410 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal kabeladers |
4 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik. |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
5 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
15 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel |
Lengte van de kabel |
10 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
13 mm |
Breedte van de sensor |
26 mm |
Hoogte van de sensor |
36 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+70 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
75 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Elektrische gegevens
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
Schakelstroom; maximum |
0,01 A |
Schakelvermogen, maximum |
0,2 W |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is. |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 260 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
De contacten S13-S14 en S21-S22 moeten in het veiligheidscircuit worden geïntegreerd. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Karakteristiek diagram
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 10:14