BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • Veiligheidssensor
  • Kunststofbehuizing
  • geen mechanische slijtage
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Lange levensduur
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • AS-Interface LED en statusdisplay
Typebenaming van het product:

BNS 260 (1)-AS-(2)


(1)
zonderAansluitkabel 2 m:
STGAansluitkabel met stekker M12, recht, 4-polig
STWAansluitkabel met aansluitstekker M12, haaks, 4-polig

(2)
LDeuraanslag links
RDeuraanslag rechts
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Pin 1

Pin 3

BNS 260 AS-L

Artikelnummer 101186154

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260 AS-R

Artikelnummer 101186153

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260 STG-AS-L

Artikelnummer 101186156

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260 STG-AS-R

Artikelnummer 101186155

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260 STW-AS-L

Artikelnummer 101186158

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel

BNS 260 STW-AS-R

Artikelnummer 101186157

Magnetische veiligheidssensor

Naar het artikel