BNS 300
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
- geen mechanische slijtage
- Ø M30
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Typebenaming van het product: BNS 300-01ZG-(1)-(2) |
(1) | |
zonder | met kabel |
ST | Stekker M12 x 1 |
(2) | |
2211 | langere schakelafstand |
2230 | extra signaaluitgang |
2246 | Ue 42 VAC |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.