BNS 36-02/01Z-L
BNS 36-02/01Z-L
Typebenaming van het product: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder diagnoseuitgang |
/01 | 1 verbreekcontact (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(4) | |
zonder | Aansluitkabel |
ST | met stekker |
(5) | |
L | Deur met aanslag links |
R | deur met rechts zichtbare scharnieren |
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 36-02/01Z-L |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101193201 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661359885 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
bijna vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
70 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
3 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal kabeladers |
6 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Deuraanslag |
Links |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik. |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
7 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
17 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel |
Lengte van de kabel |
1 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
13 mm |
Breedte van de sensor |
88 mm |
Hoogte van de sensor |
25 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+70 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
75 VDC |
Schakelstroom; maximum |
0,4 A |
Schakelvermogen, maximum |
10 W |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 36-2 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
Karakteristiek diagram
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/01/2023 07:09