BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Typebenaming van het product: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder diagnoseuitgang |
/01 | 1 verbreekcontact (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(4) | |
zonder | Aansluitkabel |
ST | met stekker |
(5) | |
L | Deur met aanslag links |
R | deur met rechts zichtbare scharnieren |
(6) | |
2750 | Versie met langere schakelafstand (in combinatie met bediensleutel) BPS 36-1-2750 of BPS 36-2-2750) |
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 36-11Z-R |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101193120 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
bijna vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
66 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal kabeladers |
4 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Deuraanslag |
Rechts |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik. |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
7 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
17 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
1 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
30 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
13 mm |
Breedte van de sensor |
88 mm |
Hoogte van de sensor |
25 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
75 VDC |
Schakelstroom; maximum |
0,4 A |
Schakelvermogen, maximum |
10 W |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 36-2 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
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
Contactschema
Karakteristiek diagram
Karakteristiek diagram
Werkwijze, werkingsprincipe
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2024 18:55