BNS 40S
- Behuizing in edelstaal
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
- Verdekte inbouw mogelijk
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Typebenaming van het product: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(2) | |
zonder | Met verzonken bevestigingsgaten Ø 4,2 mm |
C | Verdekte tapgaten aan de achterkant M4 |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Verdekte tapgaten aan de achterkant
Geïntegreerde weergave, algemeen
Componenten
Bedieningssleutel