BOW
Artikelnummer:
101014462
BOW
Artikelnummer:
101014462
- minimale bedieningsradius 400 mm
- Haakse bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BOW |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101014462 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661521046 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
52 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
400 mm |
Bedieningssleutel |
afgerond |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 07:35